Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 48 353 5848 015
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 1,5m
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 1,5m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1
Cable length: 1.5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 48 353 5848 015
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 1,5m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Sorozat HARTING PushPull (V4)
  • Elem Cable assemblies
  • Specifikáció Pre-assembled on both sides
  • 1. csatlakozó
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 poles
  • 2. csatlakozó
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 poles
  • Kábeltípus Copper cable (round)
  • A kábel leírása Wiring 1:1
Verzió
  • Kábelhossz 1.5 m
  • Kábel erek száma 20
  • Magfelépítés 20x AWG 26/7
  • Árnyékolás Shielded
Műszaki jellemzők
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
    1.9 mm
    2 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
    1.9 mm
    2 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 2 A
  • Névleges feszültség 50 V
  • Légköztávolság ≥ 1.2 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1.9 mm
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +80 °C
  • Benyomási erő ‌ 50 N
  • Kihúzási erő ‌ 50 N
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s.
    2 kV (contact-contact)
    2 kV (contact-ground)
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
  • Rezgésellenállás 10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 sweep cycles acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Ütésállóság 50 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polyamide (PA)
  • Színes (betét) Black
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Silver plated Termination side
    Silver plated Mating side
  • Anyag (kábel) PUR (polyurethane)
  • Színes (kábel) Black
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 182 g
  • Származási ország Latvia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140246225
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás