Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 33 50 700 0612 050
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 5.0m
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 5.0m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Przewód miedziany (okrągłe)
Okablowanie 1:1
Długość kabla: 5 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 50 700 0612 050
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 5.0m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Connector 1
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Han® PushPull (V14)
  • Название Power L
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля Провода 1:1
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Количество жил 5
  • Структура ядра 5x 2,5 mm²
  • Метод подключения Raccordement par bornes à ressort
  • Экранирование Non blindé
  • Число контактов 5
  • Тип блокировки PushPull
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 16 A
  • Номинальное напряжение 24 V
  • Предельная температура
    -40 ... +70 °C indifférent
    -40 ... +70 °C enlevé
    -25 ... +70 °C déplacé, avec guidage forcé
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Минимальный радиус изгиба
    4 x diamètre de câble (courbure simple)
    5 x diamètre de câble (courbures multiples)
  • Совместим с гибкими кабель-каналами Oui
  • Виброустойчивость 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cycles de balayage selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
  • Ударная прочность 30 g / 11 ms, 3 chocs / axe et direction
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (polyuréthane)
  • Цвет (кабель) RAL 7040 (gris fenêtre)
  • RoHS conformité avec exemption
  • Исключения из RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • Состояние ВЭА conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Non contenu
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Non contenu
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Oui
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Plomb
  • Законопроект 65 штата Калифорния Oui
  • Законопроект 65 штата Калифорния Plomb
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Résistance à l'huile
    NEK 606 Résistance à la boue
    IEC 60754
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140501935
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare