Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 50 700 0612 200
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 20m
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 20m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Kabelinstallationer
Förinstallerad på en sida
Kopparkabel (rund)
Kablage 1:1
Kabellängd: 20 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 50 700 0612 200
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 20m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han® PushPull (V14)
  • Identification Power L
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Type of cable Kupferkabel (rund)
  • Description of the cable Verdrahtung 1:1
Version
  • Cable length 20 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 2.5 mm²
  • Termination method Spring clamp termination
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 5
  • Locking type PushPull
Technische eigenschappen
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 24 V
  • Limiting temperature
    -40 ... +70 °C unmoved
    -40 ... +70 °C moved
    -25 ... +70 °C moved, with forced guidance
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Minimum bending radius
    4x Cable diameter (singular bending)
    5x Cable diameter (repeated bending)
  • Compatibel met sleepketting Yes
  • Vibration resistance 10-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 sweep cycles acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Shock resistance 30 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyuretan)
  • Kleur (kabel) RAL 7040 (fönstergrå)
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV-status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Nu este inclus
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen Plumb
  • California Proposition 65 stoffen Da
  • California Proposition 65 stoffen Plumb
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Oil resistance
    NEK 606 Mud resistance
    IEC 60754
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140501942
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați