Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
N.º de referencia: 09 45 845 1563
PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-WH, AWG 24-22
PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-WH, AWG 24-22

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Salida
Diámetro de cable: 6 ... 9 mm
Policarbonato (PC), Reforzado con fibra de vidrio
Blanco
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09458451562.
N.º de referencia: 09 45 845 1563
PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-WH, AWG 24-22
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Accessories
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Type of accessory Outlet
Version
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Fixing Wall mounting
  • Pack contents
    2-port outlet housing with protection caps
    Cable management
    Cable gland
    Label
    2x RJ45 cable jack 09 45 545 1562
    Assembly instructions
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0.22 ... 0.32 mm² Solid
    0.22 ... 0.32 mm² Stranded
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 24 ... AWG 22
  • Wire outer diameter ‌1.7 mm
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Cable diameter 6 ... 9 mm
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Polycarbonate (PC)
    Fibre-glass reinforced
  • Colour (hood/housing) White
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status совместим
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Не содержится
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Не содержится
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140235823
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar