Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Accessories
7
N.º de referencia: 09 46 145 4510
PP-V4-CC-P-48V/12A-4p-QL-P-2,5mm²
PP-V4-CC-P-48V/12A-4p-QL-P-2,5mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juegos de conectores
Terminación Han-Quick Lock®
Corriente nominal: ‌12 A
Contactos: 4
PushPull
Diámetro: Termoplásticos
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 46 145 4510
PP-V4-CC-P-48V/12A-4p-QL-P-2,5mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Accessories
7
Detalles del producto
Identification
  • Category Conectores
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Identification Power
  • Element Juegos de conectores
Version
  • Termination method Terminación Han-Quick Lock®
  • Shielding No blindado
  • Number of contacts 4
  • Locking type PushPull
  • Pack contents
    Con contactos de señal Han-Quick Lock®
    Aislante
    Capotas/bases
    Prensaestopa
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1,5 ... 2,5 mm² Trenzado
  • Wire outer diameter ≤ 3,4 mm
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage 48 V
  • Rated impulse voltage 1,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Tightening torque 1,3 ... ‌1,5 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Cable diameter 4,5 ... 10 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Termoplásticos
  • Colour (hood/housing) Negro
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
    EN 45545-2
    IEC 60529
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Rumanía
  • European customs tariff number 85366990
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica
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
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar