Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
5
Objednací číslo: 09 45 445 4915
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-5.0
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-5.0

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 445 4915
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-5.0
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
5
Detaily produktu
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    B型
  • 連接器2
    IP20 USB 2.0
    A型
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 5 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • 屏蔽 屏蔽
技術參數
  • 額定電流 ‌ 1.5 A
  • 額定電壓 ‌ 30 V DC
  • 數據速率 ‌ 480 Mbit/s
  • 絕緣阻抗 > 1.6 x 106 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 30 mΩ
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 插入力 ≤ 35 N
  • 拔出力 ≥ 15 N
  • 插拔次數 ≥ 750
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 電纜直徑 4.9 mm
  • 測試電壓Ur.m.s.
    0.5 kV (接頭-接頭)
    0.5 kV (接點-地)
  • 電阻抗 ‌90 Ω ±15 %
材料特性
  • 材料(插蕊) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鎳表面鍍錫 接線端
    鎳表面鍍金 界面端
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 黑色
  • 材料(包覆成型) 聚酰胺 (PA)
  • 顏色(包覆成型) 黑色
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格 IEC 61076-3-106 變體 4 (V4)
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 223.338 g
  • 原產國 馬來西亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140262935
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte