Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Device side / Panel feed through
4
Part number: 09 45 445 1915
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-5.0
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-5.0

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 5 m
Notes
Compare
Part number: 09 45 445 1915
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-5.0
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
Device side / Panel feed through
4
Product Details
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Type A
  • Konnektor 2
    IP20 USB 2.0
    Type A
  • Kabeltype Copper cable (round)
Version
  • Kabellængde 5 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Afskærmning Shielded
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 1.5 A
  • Nominel spænding ‌ 30 V DC
  • Datahastighed ‌ 480 Mbit/s
  • Isolationsmodstand > 1.6 x 106 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 30 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Indsætningskraft ≤ 35 N
  • Tilbagetrækningskraft ≥ 15 N
  • Koblingscyklusser ≥ 750
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldiameter 4.9 mm
  • Testspænding Ur.m.s.
    0.5 kV (contact-contact)
    0.5 kV (contact-ground)
  • Impedans ‌90 Ω ±15 %
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Materiale (kontakter) Copper alloy
  • Overflade (kontakter)
    Sn over Ni Termination side
    Au over Ni Mating side
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Black
  • Materiale (overstøbning) Polyamide (PA)
  • Farve (overstøbning) Black
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Not contained
  • California Proposition 65 stoffer Not contained
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 221 g
  • Oprindelsesland Malaysia
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140262751
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare