Productos combinables
Productos combinables NUEVO
no hay datos disponibles
N.º de referencia: 33 26 231 0300 017
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 30m
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 30m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Monomodo, Sobremoldeado, para bases a empotrar, cortas
Longitud de cable: 30 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 26 231 0300 017
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 30m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
no hay datos disponibles
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    2. csatlakozó
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 PushPull XS SFP Termoplásticos
  • Conector 2 LC duplex
  • Tipo de cable Cable de fibra óptica
  • Descripción del cable
    Monomodo
    Sobremoldeado
    para bases a empotrar, cortas
Versión
  • Longitud de cable 30 m
  • Estructura de núcleo 9 / 125 µm
  • Detalles ¡Se pueden solicitar otras longitudes de cable!
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 76 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140281035
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
HARTING eChat