Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 33 26 231 0150 017
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 15m
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 15m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Monomodo, Premoldeado, para bases pasamuros, cortas
Longitud de cable: 15 m
Notes
Compare
Número de parte: 33 26 231 0150 017
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 15m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1 PushPull XS SFP Termoplástico
  • Conector 2 LC duplex
  • Tipo de cable Cable de fibra óptica
  • Descripción del cable
    Monomodo
    Premoldeado
    para bases pasamuros, cortas
Versión
  • Longitud de cable 15 m
  • Estructura de núcleo 9 / 125 µm
  • Detalles ¡Se pueden solicitar otras longitudes de cable!
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 76 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140281073
  • eCl@ss 27.060.390,00