Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 58 231 0030 027
PP FO CABL-3M-2xPP Metal LCD OV MM50
PP FO CABL-3M-2xPP Metal LCD OV MM50

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu FO
Multimod
Lungimea cablului: 3 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 58 231 0030 027
PP FO CABL-3M-2xPP Metal LCD OV MM50
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    コネクタ 1
    コネクタ 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 HARTING PushPull (V4)
  • Connettore 2 HARTING PushPull (V4)
  • Tipo di cavo Cavo FO
  • Descrizione del cavo Multimodale
Versione
  • Lunghezza del cavo 3 m
  • Struttura conduttore 50 / 125 µm
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +70 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67
  • Diametro del cavo 6,5 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Metallo
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 104 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85447000
  • GTIN 5713140152533
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați