Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Zubehör
4
Ersatzteil
2
Einsätze
6
N.º de referencia: 21 03 302 2000
PCB receptacle housing back f (60 pcs)
PCB receptacle housing back f (60 pcs)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
para montaje trasero
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 302 2000
PCB receptacle housing back f (60 pcs)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
Pótalkatrész
2
Érintkező vezetők
6
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Tartozék típusa Housing
  • A tartozék leírása for rear mounting
Verzió
  • Fajta Female
  • Rögzítés típusa Screw locking
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték 2 Nm Lock nut
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 mated condition
Anyag tulajdonságai
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Yes
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 60
  • Nettó tömeg 17,86 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140236462
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar