Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
2
Part number: 09 12 000 9905
PC Board Adaptor for Han Q 5/0
PC Board Adaptor for Han Q 5/0

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB-adapter
5 poler, I Han® Q 5/0
Nominel strøm: ‌10 A
Polycarbonat (PC)
Notes
Compare
Part number: 09 12 000 9905
PC Board Adaptor for Han Q 5/0
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
2
Product Details
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Type af tilbehør PCB-adapter
  • Beskrivelse af tilbehøret
    5 poler
    I Han® Q 5/0
Version
  • Køn
    Male
    Hun
  • Detaljer til PCB'er op til 2,4 mm
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 10 A
  • Nominel spænding leder-jord 230 V
  • Nominel spænding leder-leder 400 V
  • Nominel impulsspænding 4 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 3,94 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140016309
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare