Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 61 88 720 0010 0300
Motorcbl. LPMo3 3,0m HD
Motorcbl. LPMo3 3,0m HD

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Oil resistant, Halogen-free, Silicone-free
Cable length: 3 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 61 88 720 0010 0300
Motorcbl. LPMo3 3,0m HD
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Specifikáció Pre-assembled on both sides
  • 1. csatlakozó LP 3 poles
  • 2. csatlakozó
    M23
    Female
    7 poles
  • Kábeltípus Copper cable (round)
  • A kábel leírása
    Oil resistant
    Halogen-free
    Silicone-free
  • Tulajdonságok
    Highly flexible
    Drag chain compatible
Verzió
  • Kábelhossz 3 m
  • Magfelépítés 4x 4.0 mm²
  • Alkalmazási terület for motor connection
Csatlakozási adatok
  • Nominális feszültség 60 V DC
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás
    -20 ... +80 °C unmoved
    -20 ... +80 °C moved
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (polyurethane)
  • Színes (kábel) Orange
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60332-1 Flame retardancy
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140275256
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás