Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0009 0050
Motorcbl. LPMo3 0,5m
Motorcbl. LPMo3 0,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Muy resistente al aceite, Exento de silicona
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0009 0050
Motorcbl. LPMo3 0,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Specyfikacje beidseitig konfektioniert
  • Złącze 1 LP 3-polig
  • Złącze 2
    M23
    Buchse
    7-polig
  • Typ przewodu Kupferkabel (rund)
  • Opis przewodu
    weitgehend ölbeständig
    silikonfrei
  • Cechy flexibel
Wersja
  • Długość kabla 0,5 m
  • Konstrukcja rdzenia 4x 4,0 mm²
  • Zakres zastosowań für Motoranschluss
Dane przyłączeniowe
  • Napięcie znamionowe 60 V DC
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe
    -20 ... +80 °C unbewegt
    -5 ... +80 °C bewegt
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) grau
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60332-1 Flammenwidrigkeit
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Rumänien
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140275188
  • eCl@ss 27060327 Konfektionierte Energieleitung
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600