Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
134
Parça numarası: 33 48 344 7804 025
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 2,5m
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 2,5m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2.5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 33 48 344 7804 025
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 2,5m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
134
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 HARTING Mini PushPull
  • 식별 HARTING ix Industrial®
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® 타입 A
    오버몰딩
    IDC 터미네이션
  • 커넥터 2
    HARTING DualBoot RJ45
    피어싱 터미네이션
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 2.5 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2x AWG 26/7
  • 터미네이션 방법
    IDC 터미네이션
    피어싱 터미네이션
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도 -40 ... +80 °C
  • 케이블 직경 6.7 mm ± 0.3 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (polyurethane)
  • 컬러 (케이블) Yellow
상세명세 및 승인
  • 사양
    UN/ECE-R 118
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    UL 1581, Sec. 1090 (H) Flame retardancy
    EN 60811-404 Oil resistance
    UL style 21815
    IEC 60754-2 Halogen freeness
    EN 50618 UV resistant
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140796775
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın