매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 33 48 343 4805 005
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 0,5m
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 0,5m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 0.5 m
Notes
비교하다
품번들: 33 48 343 4805 005
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 0,5m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING Mini PushPull
  • Identification HARTING ix Industrial®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Type A
    Overmoulded
  • Connector 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Type A
    Overmoulded
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 0.5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Termination method IDC圧接端子
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C 固定
    -20 ... +80 °C 変動
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable)
  • RoHS 適合
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances 含まず
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-124
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.05 kg
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140260436
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다