Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Accessories
1
Număr articol: 09 51 222 0001
MPP-PFT-T1/T1-2p-F-P
MPP-PFT-T1/T1-2p-F-P

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conectori
Set trecere prin panou
Curent nominal: ‌1.5 A
Contacte: 2 + ecranare
Aliaj de cupru
Placată cu staniu
Priză cu montaj pe panou
PushPull
Material: Tereftalat de polibutilenă (PBT)
Gradul de protecţie: IP65 / IP67
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
Număr articol: 09 51 222 0001
MPP-PFT-T1/T1-2p-F-P
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Accessories
1
Detalii produs
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 HARTING Mini PushPull
  • 標識 HARTING T1 Industrial
  • 原件 面板安裝套裝
  • 上殼/底座類型 不封底安裝底座
版本
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽觸點
  • 針數 2
  • 更多插針 +屏蔽
  • 鎖定類型 PushPull
技術參數
  • 額定電流 ‌ 1.5 A
  • 額定電壓 ‌ 60 V DC
  • 傳輸特性 1 GHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 極限溫度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次數 ≥ 750
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67
  • 測試電壓UDC
    1 kV (接頭-接頭)
    2.25 kV (接點-地)
材料特性
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鍍錫
  • 材料(上殼/底座) 聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT)
  • 顏色(上殼/底座) 黑色
  • 材料(密封件) PTS
  • 顏色(密封件)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 IEC 63171-6
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 8.984 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140570665
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați