Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 51 800 0003
MPP-ACC-DUST CAP DEVICE LANYARD IP65/67
MPP-ACC-DUST CAP DEVICE LANYARD IP65/67

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Védősapka
készülékoldalhoz
Polibutilén-tereftalát (PBT)
Fekete
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 51 800 0003
MPP-ACC-DUST CAP DEVICE LANYARD IP65/67
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Sorozat HARTING Mini PushPull
  • Tartozék típusa Védősapka
  • A tartozék leírása készülékoldalhoz
Verzió
  • Rögzítés típusa PushPull
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +70 °C
  • Tárolási hőmérséklet -60 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Színes (tömítés) Fekete
  • Anyag (kiegészítők) Polibutilén-tereftalát (PBT)
  • Szín (kiegészítők) Fekete
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nikkel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 5,1 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 39269097
  • GTIN 5713140235595
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás