Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 000 9915
CORREDERA METALICA 15 VIAS
CORREDERA METALICA 15 VIAS

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Dispositivo de bloqueo deslizante
Tamaño: D-Sub 2
Acero resistente a la corrosión
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 000 9915
CORREDERA METALICA 15 VIAS
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie D-Sub
  • Type accessoire Schuifvergrendelingsapparaat
Versie
  • Grootte D-Sub 2
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel ≤0,4 Nm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires) Corrosiebestendig staal
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(a) / 6(a)-I: lood als legeringselement in staal voor machinale bewerkingsdoeleinden en in gegalvaniseerd staal, bevat max. 0,35 % lood per gewicht / lood als legeringselement in staal voor machinale bewerkingsdoeleinden, bevat max. 0,35 % lood per gewicht en in een batch componenten in heet ondergedompeld gegalvaniseerd staal, bevat max. 0,2 % lood per gewicht
  • ELV-status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen No incluido
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 3,8 g
  • Land van herkomst Hongarije
  • Europees douanetariefnummer 73181558
  • GTIN 5713140087392
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Archivos 2D/3D Multi CAD
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar