Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 33 28 180 0225 010
M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 1.0m
M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 1.0m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Przewód miedziany (okrągłe)
Ognioodporny, Olejoodporne, Bezhalogenowe
Długość kabla: 1 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 28 180 0225 010
M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 1.0m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria 시스템 케이블링
  • Seria HARTING T1 Industrial
  • Element 케이블 어셈블리
  • Specificație 한방향 사전 조립방식
  • Conector 1
    HARTING M8 T1 Industrial 수형
    오버몰딩
  • Tip cablu 구리 케이블 (원형)
  • Descrierea cablului
    내연제
    내유성
    할로겐프리
Versiune
  • Lungimea cablului 1 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez
    1x 2x AWG 22/7
    2x AWG 18/19
  • Gen 수형
  • Număr de contacte 4
  • Codificare Single Pair Ethernet (SPE)
  • Tip blocare 나사 잠금
기술적 특성
  • Tensiune nominală ‌ 60 V DC
  • Curent nominal 4 A
  • 정격 전류 (전력) 8 A
  • Caracteristici de transmisie 600 MHz 대역폭
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Diametru cablu 7.1 mm ± 0.3 mm
  • Raza minimă de încovoiere 5x 케이블 직경
  • Compatibil cu lanţul de tracțiune No
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 overensstemmelse med undtagelsen
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV 물질 Ikke indeholdt
  • REACH SVHC 물질 Ja
  • REACH SVHC 물질 Bly
  • ECHA SCIP 넘버 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Bly
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (fjernstrømforsyning over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flammehæmmende
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 758 Oliebestandighed
    IEC 60754-1 Halogenfrihed
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 91 g
  • Ţara de origine 라트비아
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare