配套產品
配套產品
零件號: 33 28 190 0225 400
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 40m
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 40m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
預裝一端
銅質電纜 (圓型)
阻燃, 防油, 無鹵素
電纜長度: 40 m
注解
比較
零件號: 33 28 190 0225 400
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 40m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
식별
  • 카테고리 System cabling
  • 제품 시리즈 HARTING T1 Industrial
  • 요소 Cable assemblies
  • 사양 Pre-assembled on one side
  • 커넥터 1
    HARTING M8 T1 Industrial Female
    Overmoulded
  • 케이블 유형 Copper cable (round)
  • 케이블 설명
    Flame retardant
    Oil resistant
    Halogen-free
버전
  • 케이블 길이 40 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조
    1x 2x AWG 22/7
    2x AWG 18/19
  • 젠더 Female
  • 컨택트핀 개수 4
  • 코딩 Single Pair Ethernet (SPE)
  • 잠금 유형 Screw locking
Technical characteristics
  • 정격 전압 ‌ 60 V DC
  • 정격 전류 4 A
  • Rated current (power) 8 A
  • 전송 특성 600 MHz Bandwidth
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 케이블 직경 7.1 mm ± 0.3 mm
  • 최소 굽힘 반경 5x Cable diameter
  • 드래그 체인 호환 가능 No
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 758 Oil resistance
    IEC 60754-1 Halogen freeness
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 Latvia
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • UNSPSC 24.0 26121600
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較