Matching Products
Matching Products NUEVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
1
Número de parte: 21 34 B20 0822 075
M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 7,5m
M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 7,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 7.5 m
Notes
Compare
Número de parte: 21 34 B20 0822 075
M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 7,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M8
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    M8 Codificação A
    Fêmea Reto
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 7,5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 8x 0,14 mm²
  • Codificação Codificação A
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -30 ... +80 °C
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Preto
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140242135
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604