Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
7
Accessories
1
Inserts
10
Artikelnummer: 09 15 600 0302
M23 P HBM Front 3,2mm
M23 P HBM Front 3,2mm

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Scheidingswand gemonteerde behuizing
Recht, Frontmontage
Grootte: M23
Schroefvergrendeling, Snelvergrendeling ComLock
Materiaal (kap/behuizing): Koper-zinklegering
Vernikkeld
Materiaal (afdichting): NBR
Beschermingsgraad: IP67 vergrendelde toestand, IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653 vergrendelde toestand
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 09 15 600 0302
M23 P HBM Front 3,2mm
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
7
Accessories
1
Inserts
10
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Serie Ronde connectoren M23
  • Identificatie Power
  • Type kap/behuizing Scheidingswand gemonteerde behuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing
    Recht
    Frontmontage
Versie
  • Grootte M23
  • Bevestiging Bevestigingsopening 4 x 3,2 mm
  • Vergrendelingstype
    Schroefvergrendeling
    Snelvergrendeling ComLock
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP67 vergrendelde toestand
    IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653 vergrendelde toestand
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Koper-zinklegering
  • Oppervlak (kap/behuizing) Vernikkeld
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Kleur (afdichting) Zwart
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 5
  • Nettogewicht 22,2 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140184336
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare