Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
4
Combinables
2
Hoods/Housings
20
Cikkszám: 09 15 609 3011
M23 P 5+3+PE Male-C (B)
M23 P 5+3+PE Male-C (B)

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Érintkező vezetők
Krimpelhető csatlakoztatás
Apa
Poliamid (PA)
Kék
Érintkezők: 9
Vezető keresztmetszete: 0.14 ... 4 mm²
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 09 15 609 3011
M23 P 5+3+PE Male-C (B)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
4
Combinables
2
Hoods/Housings
20
Termékleírás
標識
  • 類別 插蕊
  • 系列 圓形連接器 M23
  • 標識 Power
  • 原件 插蕊
  • 規格 插拔面(B)
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 公頭
  • 針數 9
  • 信號針數 5
  • 電源針數 3
  • 特殊插針數 1x 接地針
  • 特殊插針規格 接地針
  • 詳細資料
    請單獨訂購壓接針。
    4x 2 mm
    5x 1 mm
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.14 ... 4 mm²
  • 額定電流(信號) 10 A
  • 額定電壓(信號) 250 V
  • 額定脈沖電壓(信號) 2.5 kV
  • 污染等級(信號) 3
  • 額定電流(電源) 28 A
  • 額定電壓(電源) 600 V
  • 額定脈沖電壓(電源) 4 kV
  • 污染等級(電源) 3
  • 絕緣阻抗 >1013 Ω
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 測試電壓Ur.m.s. 4 kV
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚酰胺 (PA)
  • 顏色(插蕊)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商業數據
  • 包裝尺寸 5
  • 淨重 7.8 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140187412
  • eCl@ss 27,440,223.00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás