Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 21 37 330 0D74 100
M23_19P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M
M23_19P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em um lado
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 10 m
Notes
Compare
Part Number: 21 37 330 0D74 100
M23_19P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Название
  • Категория System cabling
  • Серия Circular connectors M23
  • Название Signal
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on one side
  • Соединитель 1
    M23
    Male Straight
  • Тип кабеля Copper cable (round)
  • Характеристики
    Flame retardancy
    Oil and UV resistant
    Highly EMC resistant
    Halogen freeness
Версия
  • Длина кабеля 10 m
  • Количество жил 19
  • Структура ядра 3x AWG 18 + 16x AWG 22
Технические характеристики
  • Номинальное напряжение 150 V
  • Номинальный ток (сигнал) 2 A
  • Номинальный ток (питание) 9 A
  • Предельная температура -40 ... +80 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP67
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Silver plated
  • Материал (кабель) PUR (polyurethane)
  • Цвет (кабель) Black
  • Материал (литое испонение) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Цвет (литое исполнение) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1,775 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140240957
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare