Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 21 37 CON 52P1 7
M17 female straight 17pol
M17 female straight 17pol

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
Cable connector
Straight
Female
Screw termination
PA6
Black
Contacts: 17
Copper Gold plated
Rated current: ‌2 A
Thermoplastic polyurethane (TPU)
Degree of protection: IP67
ノート
Compare
部品番号: 21 37 CON 52P1 7
M17 female straight 17pol
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Element Kabelconnector
  • Specificatie Recht
Versie
  • Aansluitmethode Schroefaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Afscherming Afgeschermd
  • Aantal contacten 17
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 22
  • Buitendiameter draad ‌ 1,3 mm
  • Nominale stroom ‌ 2 A
  • Nominale spanning 60 V
  • Nominale impulsspanning 3 kV
  • Beperkt de temperatuur -20 ... +80 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67
  • Kabeldiameter 8,3 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) PA6
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten) Copper
  • Oppervlak (contacten) Verguld
  • Materiaal (kap/behuizing) Thermoplastisch polyurethaan (TPU)
  • Kleur (kap/behuizing) Zwart
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 63171-6
  • UL / CSA UL 1581 VW-1
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst China
  • eCl@ss 27.440.115,00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare