配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Hoods/Housings
18
型号: 21 17 526 0000
M17-INS-POW-CRT-7P-6+PE-FE
M17-INS-POW-CRT-7P-6+PE-FE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: ‌14 A
插针: 7
导体截面积: 0.08 ... 1 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 21 17 526 0000
M17-INS-POW-CRT-7P-6+PE-FE
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Hoods/Housings
18
产品详情
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie Ronde connectoren M17
  • Identificatie Power
  • Element Binnenwerken
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Aantal contacten 7
  • Aantal voedingscontacten 6
  • Aantal speciale contacten 1x PE-contact
  • Specificatie van speciale contacten PE-contact
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,08 ... 1 mm²
  • Nominale stroom ‌ 14 A
  • Nominale spanning 630 V
  • Nominale impulsspanning 6 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale spanning conform UL 600 V
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus no requirements (flammable mass < 10g)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237/2238 wordt voorbereid
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 1,18 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140819443
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M17 Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较