Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
3
Combinables
1
Hoods/Housings
18
Numéro d‘article: 21 17 523 0000
M17-INS-POW-CRT-6P-5+PE-MA
M17-INS-POW-CRT-6P-5+PE-MA

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Inserts
Raccordement à Sertir
Mâle
Polyamide (PA)
Noir
Intensité nominale: ‌14 A
Contacts: 6
Section de fil du conducteur: 0.08 ... 1 mm²
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 21 17 523 0000
M17-INS-POW-CRT-6P-5+PE-MA
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
3
Combinables
1
Hoods/Housings
18
détails du produit
Identification
  • Category Inserts
  • Series Circular connectors M17
  • Identification Power
  • Element Inserts
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 6
  • Number of power contacts 5
  • Number of special contacts 1x PE contact
  • Specification of special contacts PE contact
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0.08 ... 1 mm²
  • Rated current ‌ 14 A
  • Rated voltage 630 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels no requirements (flammable mass < 10g)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 in preparation
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.01 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140819474
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING M17 Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer