Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
12
Accessories
2
Inserts
16
Parça numarası: 21 17 200 0100
M17-CCH-BAY-STR-SHLD-3.5-6.5mm
M17-CCH-BAY-STR-SHLD-3.5-6.5mm

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo muhafazası
Boyut: M17
Toggle kilitleme
Üstten girişli
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Bakır-çinko alaşımı
Nikel kaplı
Malzeme (conta): NBR
Koruma derecesi: IP66 / IP67 vidalı / kilitlenmiş durum
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 21 17 200 0100
M17-CCH-BAY-STR-SHLD-3.5-6.5mm
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
12
Accessories
2
Inserts
16
Ürün detayları
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie Circulära kontaktdon M17
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Kabelchassihus
Version
  • Storlek M17
  • Skärmning Skärmade
  • Version Toppingång
  • Låsningstyp Växlingslåsning (toggle)
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Antal upprepade låsningar ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP66 / IP67 skruvat/låst tillstånd
  • Klämintervall 3.5 ... 6.5 mm
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Koppar-zink-legering
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Förnicklad
  • Material (tätning) NBR
  • Färg (tätning) Svart
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 i förberedelse
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 63,439 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140819627
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın