Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0187
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 1.00m
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 1.00m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan één zijde
Koperkabel (rond)
Halogeenvrij
Kabellengte: 1 m
Notes
Compare
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0187
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 1.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1
    M12 A-codering
    Vrouwelijk Haaks
    Omgespoten
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel Halogeenvrij
Versie
  • Kabellengte 1 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x 0,34 mm²
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Afscherming Niet-afgeschermd
  • Codering A-codering
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning 250 V
  • Beperkt de temperatuur
    -25 ... +80 °C verplaatst
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Kabeldiameter 4,2 mm
  • Minimale buigradius
    10x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
    5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) RAL 7021 (zwartgrijs)
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Vlamvertraging
  • UL / CSA UL wordt voorbereid
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140950443
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare