Matching Products
Matching Products NOVO
Contacts
4
Combinables
37
Tools
6
Part Number: 21 03 821 1517
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-M-STR-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-M-STR-CF

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector do cabo
Reto
Macho
Codificação A
Terminação crimpada
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contatos: 5, 4
Seção transversal do condutor: 0.13 ... 0.82 mm²
Corrente Nominal: ‌4 A
Zinco fundido
Trava parafuso
Grau de proteção: IP65 / IP67 condição conectada
Notes
Compare
Part Number: 21 03 821 1517
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-M-STR-CF
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Contacts
4
Combinables
37
Tools
6
Detalhes do produto
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 標識 Slim Design
  • 原件 電纜連接器
  • 規格 直式
版本
  • 接線方式 Crimp termination
  • 公母類型 Male
  • 屏蔽
    Shielded
    Shield connection with crimp flange
  • 針數
    5
    4
  • 編碼 A-coding
  • 鎖定類型 Screw locking
  • 詳細資料 Please order crimp contacts separately.
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.13 ... 0.82 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • 線蕊外徑 ≤ 2.3 mm
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 額定脈沖電壓 1.5 kV
  • 污染等級 3
  • 過電壓類別 III
  • 絕緣阻抗 >108 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 擰緊力矩 ‌0.6 Nm
  • 扳手尺寸(滾花螺釘/滾花螺釘母) 15
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • 絕緣組 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插蕊) Liquid crystal polymer (LCP)
  • 材料(上殼/底座) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 狀態 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Yes
  • REACH SVHC 物質 Lead
  • ECHA SCIP 編號 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質
    Lead
    Nickel
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格 IEC 61076-2-101
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 49.95 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140225435
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare