Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
2
Combinables
9
Tools
2
Accessories
3
Cikkszám: 21 03 839 1205
M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD
M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Kábelcsatlakozó
Egyenes
Krimpelhető csatlakoztatás
Apa
Névleges áramerősség: ‌4 A
Érintkezők: 2 + árnyékolás
Vezető keresztmetszete: 0.08 ... 0.32 mm² Sodrott
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 03 839 1205
M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
2
Combinables
9
Tools
2
Accessories
3
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat
    HARTING T1 Industrial
    Circular connectors M12
  • Azonosítás Slim Design
  • Elem Cable connector
  • Specifikáció Straight
  • Tulajdonságok For the construction of future-proof and standardised Single Pair Ethernet (SPE) communication networks with standardised cabling according to ISO / IEC 11801 and TIA 42
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Male
  • Árnyékolás Fully shielded, 360° shielding contact
  • Érintkezők száma 2
  • további érintkezők + shielding
  • Kódolás Single Pair Ethernet (SPE)
  • Rögzítés típusa Screw locking
  • Részletek Please order crimp contacts separately.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.08 ... 0.32 mm² Stranded
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 28/7 ... AWG 22/7 Stranded
  • Vezeték külső átmérője ≤ 2 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség ‌ 60 V DC
  • Átviteli jellemzők 4 GHz Bandwidth
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Árnyékolás ellenállása ≤ 100 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 1,000
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 mated condition
  • Kábel átmérője 4.5 ... 5.5 mm
  • Tesztelési feszültség UDC
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140223561
  • eCl@ss 27460202 PCB connector (conductor connection)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás