Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Contacts
4
Combinables
37
Tools
5
Artikelnummer: 21 03 821 3512
M12 SD A-cod 4/5 pol Ø6 mm male angled
M12 SD A-cod 4/5 pol Ø6 mm male angled

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelsteckverbinder
gewinkelt
Stift
A-Kodierung
Crimpanschluss
Liquid-crystal polymer (LCP)
Kontakte: 5
Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,82 mm²
Bemessungsstrom: ‌4 A
Zink-Druckguss
Schraubverriegelung
Schutzart: IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 03 821 3512
M12 SD A-cod 4/5 pol Ø6 mm male angled
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Contacts
4
Combinables
37
Tools
5
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Konektory
  • Serie Kruhové konektory M12
  • Identificazione Slim Design
  • Elemento Kabelový konektor
  • Specifiche Úhlové provedení
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Schermo
    Schermato
    Connessione schermata con flangia a crimpare
  • Numero di poli 5
  • Codifica Codifica A
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
  • Dettagli applicativi Ordinare i contatti separatamente
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,13 ... 0,82 mm²
  • Sezione conduttori AWG 26 ... AWG 18
  • Diametro esterno del cavo ≤ 2,3 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio
    48 V AC
    60 V DC
  • Tensione di prova 1,5 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Sovratensioni III
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio ‌0,6 Nm
  • Misura chiave (vite zigrinata / dado zigrinato) 15
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Neobsahuje
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Neobsahuje
  • Sostanze REACH SVHC Ano
  • Sostanze REACH SVHC Olovo
  • Codice ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances
    Olovo
    Nikl
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 68,1 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140226180
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen