Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
1
Parça numarası: 21 03 111 1415
M12-S-PPI-CC-IDC-4P-ACOD-M-STR
M12-S-PPI-CC-IDC-4P-ACOD-M-STR

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo konnektörü
Düz
Erkek
A-Kodlu
HARAX® bağlantı teknolojisi
Poliamid (PA)
Kontaklar: 4
Pirinç Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
İletken kesiti: 0.14 ... 0.34 mm²
Nominal akım: ‌4 A
Çinko döküm
Inner PushPull
Koruma derecesi: IP65 / IP67 birleştirme durumu
Notlar
Karşılaştırın
Ücretsiz Numune
Parça numarası: 21 03 111 1415
M12-S-PPI-CC-IDC-4P-ACOD-M-STR
Notlar
Karşılaştırın
Ücretsiz Numune
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
1
Ürün detayları
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación PushPull
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones Recto
Versión
  • Método de terminación Tecnología de conexión HARAX®
  • Tipo Macho
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 4
  • Codificación Codificación A
  • Tipo de bloqueo Inner PushPull
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,14 ... 0,34 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Diámetro exterior de cable ≤ 1,6 mm
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Voltaje de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 2,9 ... 5,1 mm
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (inserto) Polyamide (PA)
  • Material (contactos) Brass
  • Superficie (contactos) Au over Ni Mating side
  • Material (carcasa/base) Zinc die-cast
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la Proposición California 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 17 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140227217
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın