Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Spare Part
2
System Cables
175
N.º de referencia: 21 33 080 0850 003
M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 0.3m
M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 0.3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Pasamuros
Premontado en un lado, Cable industrial Ethernet (4x 2x AWG 26/7), para montaje trasero
Longitud de cable: 0.3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 080 0850 003
M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 0.3m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Spare Part
2
System Cables
175
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Tanımlama PushPull
  • Eleman Panel geçişi
  • Teknik özellikler
    Bir tarafta önceden monte edilmiş
    Endüstriyel Ethernet kablosu (4x 2x AWG 26/7)
    arkadan montaj için
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0,3 m
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 26/7
  • Soket tipi Dişi
  • Koruma Ekranlı
  • Kontak sayısı 8
  • Kodlama X kodlu
  • Kilitleme tipi
    Vidalı kilitleme
    PushPull
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 0,5 A
  • Çalışma Gerilimi 50 V
  • Nominal darbe gerilimi 1.5 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Aşırı gerilim kategorisi III
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Yalıtım direnci >108 Ω
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıkma torku 2 Nm Lock nut
  • Anahtar Boyu 18
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 100
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Malzeme (kontaklar) Brass
  • Yüzey (kontaklar) Au over Ni Mating side
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV durumu compliant with exemption
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Yes
  • REACH SVHC maddeleri Lead
  • ECHA SCIP numarası a37d5146-999a-4b9a-b795-2f24e0cbb884
  • California Önerme 65 madde Yes
  • California Önerme 65 madde
    Lead
    Nickel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61076-2-109
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 58 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140227910
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar