Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
17
Spare Part
2
System Cables
185
Артикул: 21 33 070 0853 003
M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 0.3m
M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 0.3m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Проход через панель
Предварительно собран с одной стороны, Кабель EtherRail (4x 2x AWG 24/7), для монтажа с обратной стороны
Длина кабеля: 0.3 m
Примечания
Compare
Артикул: 21 33 070 0853 003
M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 0.3m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
17
Spare Part
2
System Cables
185
Информация о компоненте
Identification
  • Category Konnektörler
  • Series Circular connectors M12
  • Identification PushPull
  • Element Panel feed through
  • Specification
    Pre-assembled on one side
    EtherRail cable (4x 2x AWG 24/7)
    for rear mounting
Version
  • Cable length 0,3 m
  • Core structure 4x 2x AWG 24/7
  • Gender Dişi
  • Shielding Ekranlı
  • Number of contacts 8
  • Coding X kodlu
  • Locking type
    Vidalı kilitleme
    PushPull
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 0,5 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 1,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Overvoltage category III
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ‌2 Nm Kilit somunu
  • Wrench size 18
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • Material (contacts) Pirinç
  • Surface (contacts) Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
  • Material (hood/housing) Çinko döküm
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS exemptions 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Tak
  • REACH SVHC substances Ołów
  • ECHA SCIP number a37d5146-999a-4b9a-b795-2f24e0cbb884
  • California Proposition 65 substances Evet
  • California Proposition 65 substances
    Kurşun
    Nikel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-109
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 67 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140227873
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare