Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Spare Part
2
Part number: 21 03 309 5503
M12-PFT-CRIMP-5P-K-COD-M-0.3
M12-PFT-CRIMP-5P-K-COD-M-0.3

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Panel feed through
With conductors, for front mounting
‌30 cm
Notes
Compare
Part number: 21 03 309 5503
M12-PFT-CRIMP-5P-K-COD-M-0.3
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Spare Part
2
Product Details
Identifiering
  • Kategori 连接器
  • Serie 圆形连接器 M12
  • Identifiering Power
  • Element 面板安装
  • Specification
    带导体
    面板外部安装
Version
  • Kön 公头
  • Skärmning 无屏蔽
  • Antal kontakter 5
  • Antal kraftkontakter 4
  • Antal specialkontakter 1x 接地针
  • Specifikation av specialkontakter 接地针
  • Kodning K-编码
  • Låsningstyp
    螺钉锁扣
    PushPull
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 1.5 mm²
  • Ledararea [AWG] AWG 16
  • Märkström ‌ 12 A
  • Märkspänning 630 V
  • Nominell impulsspänning 6 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Överspänningskategori III
  • Isoleringsmotstånd >108 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Åtdragningsmoment
    ‌0.8 Nm
    ‌2 Nm 锁紧螺母
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
  • Ledarlängd ‌ 30 cm
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) 聚酰胺 (PA)
  • Material (kontakter) 黄铜
  • Yta (kontakter) 镍表面镀金 界面端
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS undantag 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen Yes
  • REACH SVHC ämnen
  • ECHA SCIP nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 48 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140227521
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare