Productos combinables
Productos combinables NEW
Spare Part
2
Part Number: 21 43 300 1401
M12-PFT-CRIMP-4P-TCOD-M/F-SHLD
M12-PFT-CRIMP-4P-TCOD-M/F-SHLD

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Panel feed through
Notes
Comparar
Part Number: 21 43 300 1401
M12-PFT-CRIMP-4P-TCOD-M/F-SHLD
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Spare Part
2
Detalhes do produto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Pasamuros
Versión
  • Tipo
    Macho
    Hembra
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 4
  • Codificación Codificación T
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 12 A
  • Voltaje nominal ‌ 63 V DC
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ‌6 Nm Capotas/bases de metal
  • Tamaño de llave 18
  • Temperatura de limitación -25 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
    IP68
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Material (contactos) Latón
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-111
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 24,567 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140228009
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar