eShop ヘルプ
myHARTING Login
コンフィギュレータ
产品
产品
電子商店新消息
工業用連接器 / Han
®
工業乙太網交換機
PCB 連接器
接口連接器
圓形連接器
介面操作器
系統佈線
電動汽車充電設備
工具
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Successor Products
1
Combinables
14
該当データなし
eShop
接口連接器
圓形連接器
...
M12
PCB 連接器
21 03 311 2801
部品番号: 21 03 311 2801
M12-Female PFT 8 pole A-coded
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
PCBアダプター
ストレート型
リフロー半田付け端子 (THR)
定格電流: 2 A
コンタクト: 8
銅合金
Auメッキ、下地Ni 嵌合側
コーディング: Aコード
液晶高分子(LCP)
ノート
Compare
This product is not orderable anymore.
You can use the successor
21033212818
.
部品番号: 21 03 311 2801
M12-Female PFT 8 pole A-coded
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Successor Products
1
Combinables
14
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
エレメント
PCBアダプター
仕様
ストレート型
バージョン
結線方式
リフロー半田付け端子 (THR)
ジェンダー
メス
シールド
シールド付き
コンタクト数
8
コーディング
Aコード
ロックタイプ
ねじロック
技術的特性
定格電流
2 A
定格電圧
30 V
定格サージ電圧
1.5 kV
汚染度
3
過電圧カテゴリ
III
絶縁抵抗
>10
8
Ω
接触抵抗
≤ 10 mΩ
締付けトルク
2 Nm ロックナット
使用温度範囲
-40 ... +85 °C
嵌合回数
≥ 100
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP67
絶縁グループ
I (600 ≤ CTI)
材質
材質 (インサート)
液晶高分子(LCP)
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
Auメッキ、下地Ni 嵌合側
材質 (フード/ハウジング)
亜鉛ダイカスト
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
仕様および認証
仕様
IEC 61076-2-101
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
15.7 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140137608
ETIM
EC002637
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (英語)
PDF (ドイツ語)
PDF (フランス語)
PDF (ハンガリー語)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (イタリア語)
PDF (日本語)
PDF (ポーランド語)
PDF (韓国語)
PDF (ルーマニア語)
PDF (ロシア語)
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (中国語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
Further Documents
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare