Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
6
Cikkszám: 21 34 787 5572 060
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 6,0m
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 6,0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 6 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 34 787 5572 060
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 6,0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
6
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Series Conectores circulares M12
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado por ambos lados
  • Connector 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
  • Connector 2
    M12 Codificación A
    Hembra Recto
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Cable length 6 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo
    2x AWG 22
    2x AWG 24
  • Coding Codificación A
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -25 ... +80 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin República Checa
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140264564
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás