Matching Products
Matching Products NEW
장치 측면 / 패널 관통형
10
Osanumero: 09 48 222 2011 170
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 17m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 17m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, for railway applications, Cable length: 17 m
Notes
Compare
Osanumero: 09 48 222 2011 170
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 17m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
tuotteen yksityiskohdat
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория System cabling
  • Серия Circular connectors M12
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on both sides
  • Соединитель 1
    M12 D-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Соединитель 2
    M12 D-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Тип кабеля Copper cable (round)
  • Описание кабеля for railway applications
Версия
  • Длина кабеля 17 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x AWG 22/7
  • Кодирование D-coding
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Предельная температура
    -40 ... +85 °C unmoved
    -25 ... +70 °C moved
  • Диаметр кабеля 6.6 mm ± 0.2 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    6x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
  • Полное сопротивление ‌100 Ω ±5 %
Свойства материала
  • Материал (кабель) Elastomer
  • Цвет (кабель) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации EN 45545-2
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 1,153.5 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140247871
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare