Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 48 C8C 8025 075
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR Typ R 7.5m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR Typ R 7.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Type R
Kabellængde: 7.5 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 C8C 8025 075
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR Typ R 7.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    M12 D-kodning
    Male Lige
  • Konnektor 2
    M12 D-kodning
    Male Lige
  • Beskrivelse af kablet Type R
Version
  • Kabellængde 7,5 m
  • Ledningsstruktur 4x AWG 22/19
  • Antal kontakter 4
  • Kodning D-kodning
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begrænsende temperatur -25 ... +60 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • Kabeldiameter 6,3 ... 6,7 mm
  • Mindste bøjningsradius 5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
  • Kompatibel med slæbekæde Ja
  • Bøjningscyklusser ≥ 5.000.000 @ Bøjningsradius = 75 mm ved længde ≤ 5 m ved hastighed ≤ 5 m/s ved acceleration ≤ 20 m/s²
  • Cyklusser med vekslende bøjning (tic-toc-prøvning) 1.000.000 @ Bøjningsradius = 75 mm
  • Vridningsstyrke ≥ 5.000.000 ved torsionsvinkel = ±180° ved 1 m
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Grøn
Specifikationer og godkendelser
  • PROFINET Ja
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140337855
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare