Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
10
Codice prodotto: 21 34 949 4477 030
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 3,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 3,0m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 3 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 34 949 4477 030
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 3,0m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
10
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Systeembekabeling
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Kabelmodules
  • Спецификация Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Соединитель 1
    M12 D-codering
    Mannelijk Haaks
  • Соединитель 2
    M12 D-codering
    Mannelijk Haaks
  • Тип кабеля Koperkabel (rond)
Версия
  • Длина кабеля 3 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x AWG 22/7
  • Кодирование D-codering
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Предельная температура -25 ... +70 °C
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (polyurethaan)
  • Цвет (кабель) Groen
  • RoHS conform met uitzondering
  • Исключения из RoHS 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • Состояние ВЭА conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Niet ingesloten
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Niet ingesloten
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Ja
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lood
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния Ja
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lood
Спецификации и допуски
  • Спецификации UN/ECE-R 118 brandbeveiliging voor rollend materieel
  • Допуски: CE
  • PROFINET Ja
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 208,34 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140248076
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta