Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
N.º de referencia: 21 34 920 0477 035
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 3,5m
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 3,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 920 0477 035
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 3,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Készülékoldal / Fali átvezetés
10
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 D-coding
    Male Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 3.5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding D-coding
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Green
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 245.4 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140239500
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar