配套產品
配套產品
Блочная часть / Проход через панель
4
零件號: 21 36 930 0405 015
M12 Cable Assembly D-cod st/- f/- 1,5m
M12 Cable Assembly D-cod st/- f/- 1,5m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
預裝一端
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 1.5 m
注解
比較
零件號: 21 36 930 0405 015
M12 Cable Assembly D-cod st/- f/- 1,5m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Блочная часть / Проход через панель
4
產品詳情
Bezeichnung
  • Kategorie 系統佈線
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente 電纜組裝
  • Beschreibung 預裝一端
  • Steckverbinder 1
    M12 D編碼
    母頭 直式
  • Kabeltyp 銅質電纜 (圓型)
Ausführung
  • Kabellänge 1.5 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x AWG 22/7
  • Kodierung D編碼
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel 綠色
Normen und Zulassungen
  • Normen UN/ECE-R 118 軌道車輛防火
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140549265
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • UNSPSC 24.0 26121600
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較