Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
10
Cikkszám: 21 34 949 2477 050
M12 Cable Assembly D-cod an/st m/m 5.0m
M12 Cable Assembly D-cod an/st m/m 5.0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 34 949 2477 050
M12 Cable Assembly D-cod an/st m/m 5.0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
10
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 D-coding
    Male Straight
  • Connector 2
    M12 D-coding
    Male Angled
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding D-coding
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Green
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 330.4 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140266193
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás