Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
15
Accessories
2
System Cables
16
Număr articol: 21 03 317 6805
PANEL CABLE M12 COD.A FEMEA/ABERTO 0,5m
PANEL CABLE M12 COD.A FEMEA/ABERTO 0,5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Panel feed through
With conductors, for front mounting
‌50 cm
Note
Comparați
Număr articol: 21 03 317 6805
PANEL CABLE M12 COD.A FEMEA/ABERTO 0,5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
15
Accessories
2
System Cables
16
Detalii produs
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Element Panel feed through
  • Specification
    With conductors
    for front mounting
Version
  • Gender Female
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 8
  • Coding A-coding
  • Locking type Screw locking
  • Details Without lock nut
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.25 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 24
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated voltage 30 V
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque 2 Nm Lock nut
  • Limiting temperature -30 ... +80 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67 mated condition
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Conductor length ‌ 50 cm
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (contacts) Brass
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 34 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140137646
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
  • UNSPSC 24.0 39121413
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați