Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
2
Part number: 21 34 870 0585 020
M12 Cable Assembly A-cod an/- f/- 2,0m
M12 Cable Assembly A-cod an/- f/- 2,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Notes
Compare
This product will not be orderable much longer. You can use the successor .
Part number: 21 34 870 0585 020
M12 Cable Assembly A-cod an/- f/- 2,0m
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
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    M12 А-кодирование
    Розетка Угловой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 2 m
  • Количество жил 5
  • Структура ядра 5x 0,34 мм²
  • Кодирование А-кодирование
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Серый
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Спецификации и допуски
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 101 g
  • Страна изготовления Чехия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140144088
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line