Matching Products
Matching Products NEW
機器側 / パネルフィードスルー
1
部品番号: 21 34 868 7C78 050
M12 A-coded Cable Assembly
M12 A-coded Cable Assembly

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 5 m
ノート
Compare
部品番号: 21 34 868 7C78 050
M12 A-coded Cable Assembly
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
機器側 / パネルフィードスルー
1
製品詳細
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Aコード
    オス アングル型
  • コネクタ 2
    M12 Aコード
    メス アングル型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 5 m
  • 芯数 12
  • 芯線構造 12x 0.14 mm²
  • コーディング Aコード
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 200 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140143746
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27,060,311.00
Documentation
Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare