Matching Products
Matching Products NEW
System Cables
3
Part number: 97 00 000 2016
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PVC 2.0m
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PVC 2.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Notes
Compare
Part number: 97 00 000 2016
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PVC 2.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
System Cables
3
Product Details
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    M12 A kódování
    Male Přímé provedení
    Zatavení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 2 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 8× 0,25 mm²
  • Způsob připojení Krimpování
  • Stínění Bez stínění
  • Počet kontaktů 8
  • Kódování A kódování
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 2 A
  • Jmenovité napětí 30 V
  • Mezní teplota
    -10 ... +80 °C v pohybu
    -25 ... +80 °C Bez pohybu
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Průměr kabelu 6,2 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    10× průměr kabelu (opakované ohýbání)
    5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) RAL 7040 (okenní šedá)
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 12
  • Hmotnost netto 111 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare